ONLINE CATALOGUS Haak met schroefbevestiging: 20 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek,

Artikelcode: SUG-511
Horizonal Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 20 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
20 kg
Haakdikte
:
5 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Horizonal
Aantal bevestigingsgaten
:
2
Haakhoogte
:
25 mm
Totale hoogte
:
32,9 mm
Mounting Width
:
36 mm
Montagehoogte
:
16 mm
Bevestiginstype
:
Horizonal Mount w/ Screws
Uitstekend gedeelte haak
:
32,2 mm
Verzinkingsdiameter van de plaat
:
8 mm
Gatafstand (hart-op-hart)
:
22,5 mm
Totale dikte
:
6 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
4 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 13,31
essential solutions
delivered