ONLINE CATALOGUS Haak met schroefbevestiging: 20 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek,

Artikelcode: SUG-510
Horizonal Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 20 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
20 kg
Haakdikte
:
4 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Horizonal
Number of Mounting Holes
:
2
Haakhoogte
:
19 mm
Totale hoogte
:
25 mm
Mounting Width
:
28 mm
Montagehoogte
:
12 mm
Bevestiginstype
:
Horizonal Mount w/ Screws
Uitstekend gedeelte haak
:
25 mm
Verzinkingsdiameter van de plaat
:
6 mm
Gatafstand (hart-op-hart)
:
18 mm
Totale dikte
:
5 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
3 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,73
essential solutions
delivered