ONLINE CATALOGUS Haak met schroefbevestiging: 20 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek,

Artikelcode: SUG-509
Vertical Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 20 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
20 kg
Haakdikte
:
5 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Vertical
Number of Mounting Holes
:
2
Haakhoogte
:
25 mm
Totale hoogte
:
54,4 mm
Mounting Width
:
15 mm
Bevestiginstype
:
Vertical Mount w/ Screws
Uitstekend gedeelte haak
:
32,2 mm
Verzinkingsdiameter van de plaat
:
8 mm
Gatafstand (hart-op-hart)
:
16 mm
Hoogte tot midden gat
:
6 mm
Totale dikte
:
6 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
4 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 14,43
essential solutions
delivered