ONLINE CATALOGUS Haak met schroefbevestiging: 20 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek,

Artikelcode: SUG-508
Vertical Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 20 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
20 kg
Haakdikte
:
4 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Vertical
Aantal bevestigingsgaten
:
2
Haakhoogte
:
19 mm
Totale hoogte
:
40,1 mm
Bevestigingsbreedte
:
12 mm
Bevestiginstype
:
Vertical Mount w/ Screws
Uitstekend gedeelte haak
:
26,2 mm
Verzinkingsdiameter van de plaat
:
6 mm
Gatafstand (hart-op-hart)
:
12 mm
Hoogte tot midden gat
:
5 mm
Totale dikte
:
5,5 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
3 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,09
essential solutions
delivered