Haak met schroefbevestiging: 20 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek, Stainless Steel

Artikelcode: SUG-163
Stainless Steel Vertical Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 20 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
20 kg
Haakdikte
:
13 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Vertical
Aantal bevestigingsgaten
:
2
Haakhoogte
:
50 mm
Overall Height
:
115,1 mm
Bevestigingsbreedte
:
16 mm
Mount Type
:
Vertical Mount w/ Screws
Speciale eigenschappen (alle)
:
NSF Certified
Uitstekend gedeelte haak
:
80,2 mm
Mounting Hole Center Distance
:
30 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 98,47
essential solutions
delivered