Haak met schroefbevestiging: 11,8 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek, Stainless Steel

Artikelcode: SUG-161
Stainless SteelVertical Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 11,8 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
11,8 kg
Haakdikte
:
14 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Vertical
Aantal bevestigingsgaten
:
2
Haakhoogte
:
90 mm
Overall Height
:
200 mm
Bevestigingsbreedte
:
18 mm
Mount Type
:
Vertical Mount w/ Screws
Merk
:
N/A
Speciale eigenschappen (alle)
:
NSF Certified
Uitstekend gedeelte haak
:
109,9 mm
Mounting Hole Center Distance
:
70 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 46,65
essential solutions
delivered