Koorddopje: 5,5 mm Buitendiameter, 3,2 mm Binnendiameter, 14,3 mm Totale Hoogte

Artikelcode: 51209
WitVat Trekkoorddopjes vormen een decoratieve en praktische manier om koord af te werken. Dit LDPE koorddopje heeft een buitendiameter van 5,5 mm en een binnendiameter van 3,2 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
5,5 mm
Binnendiameter
:
3,2 mm
Totale hoogte
:
14,3 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Trekvorm
:
Vat
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,245 2000 : € 0,123 10000 : € 0,0586 20000 : € 0,037 200000 : € 0,0351 400000 : € 0,0333
essential solutions
delivered