Koorddopje: 17,9 mm Buitendiameter, 4,0 mm Binnendiameter, 17,9 mm Totale Hoogte

Artikelcode: 10988
WitConcaaf bell Trekkoorddopjes vormen een decoratieve en praktische manier om koord af te werken. Dit LDPE koorddopje heeft een buitendiameter van 17,9 mm en een binnendiameter van 4,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
17,9 mm
Binnendiameter
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
17,9 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Trekvorm
:
Concaaf bell
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,375 1000 : € 0,187 5000 : € 0,0896 10000 : € 0,0564 100000 : € 0,0536 200000 : € 0,0508
essential solutions
delivered