Trekkoorddopjes

Trekkoorddopjes zijn gemaakt van wit LDPE en vormen een decoratieve en praktische manier om koord af te werken. Deze trekkoorddopjes zijn verkrijgbaar in vier verschillende stijlen voor een scala aan toepassingen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Buitendiameter

Binnendiameter

Totale hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
12,7 mm
Binnendiameter
:
3,8 mm
Totale hoogte
:
14,3 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Trekvorm
:
F_PULL_SHAPE350
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,245 2000 : € 0,123 10000 : € 0,0586 20000 : € 0,037 200000 : € 0,0351 400000 : € 0,0333 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Buitendiameter
:
15,9 mm
Binnendiameter
:
5,3 mm
Totale hoogte
:
17,8 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Trekvorm
:
F_PULL_SHAPE430
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,318 1000 : € 0,158 5000 : € 0,0758 10000 : € 0,0478 100000 : € 0,0454 200000 : € 0,043 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Buitendiameter
:
17,9 mm
Binnendiameter
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
17,9 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Trekvorm
:
F_PULL_SHAPE350
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,375 1000 : € 0,187 5000 : € 0,0896 10000 : € 0,0564 100000 : € 0,0536 200000 : € 0,0508 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Buitendiameter
:
5,5 mm
Binnendiameter
:
3,2 mm
Totale hoogte
:
14,3 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
LDPE
Trekvorm
:
F_PULL_SHAPE230
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 20000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,245 2000 : € 0,123 10000 : € 0,0586 20000 : € 0,037 200000 : € 0,0351 400000 : € 0,0333 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered