Soft Close-buffer: Indrukken, 50,0 mm Bodylengte, 12,0 mm Diameter Pengat

Artikelcode: 550291
IndrukkenDeze Soft Close-buffer heeft een lengte van 50,0 mm met een pengat van 12,0 mm om te voorkomen dat deuren en lades dichtslaan.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Indrukken
Lengte body
:
50,0 mm
Pengatdiameter
:
12,0 mm
Kleur
:
Crème
Gatmaat
:
12,0 mm
Type
:
Indrukbevestiging
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,05 20 : € 2,82 200 : € 2,12 500 : € 1,83 1000 : € 1,56
essential solutions
delivered