Soft Close-buffer: Inklikken (met Veer), 83,5 mm Bodylengte, 8,0 mm Diameter Pengat

Artikelcode: 550287
Inklikken (met Veer)Deze Soft Close-buffer heeft een lengte van 83,5 mm met een pengat van 8,0 mm om te voorkomen dat deuren en lades dichtslaan.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Inklikken (met Veer)
Lengte body
:
83,5 mm
Pengatdiameter
:
8,0 mm
Kleur
:
Crème
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
20,0 mm
Gatmaat
:
4,5 mm
Type
:
Schroefbevestiging - Onderkant
Totale breedte
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,51 20 : € 4,14 200 : € 3,13 500 : € 2,70 1000 : € 2,29
essential solutions
delivered