Soft Close-buffer: Indrukken, 62,0 mm Bodylengte, 6,0 mm Diameter Pengat

Artikelcode: 550286
IndrukkenDeze Soft Close-buffer heeft een lengte van 62,0 mm met een pengat van 6,0 mm om te voorkomen dat deuren en lades dichtslaan.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Indrukken
Lengte body
:
62,0 mm
Pengatdiameter
:
6,0 mm
Kleur
:
Grijs
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
32,0 mm
Gatmaat
:
6,3 mm
Type
:
Schroefbevestiging - Onderkant
Totale breedte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,60 20 : € 3,33 200 : € 2,50 500 : € 2,17 1000 : € 1,83
essential solutions
delivered