Soft Close-buffer: Indrukken, 52,5 mm Bodylengte, 14,0 mm Diameter Pengat

Artikelcode: 550283
IndrukkenDeze Soft Close-buffer heeft een lengte van 52,5 mm met een pengat van 14,0 mm om te voorkomen dat deuren en lades dichtslaan.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Indrukken
Lengte body
:
52,5 mm
Pengatdiameter
:
14,0 mm
Kleur
:
Crème
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
32,0 mm
Gatmaat
:
5,0 mm
Type
:
Met Indrukbevestiging
Totale breedte
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,60 20 : € 3,33 200 : € 2,50 500 : € 2,17 1000 : € 1,83
essential solutions
delivered