ONLINE CATALOGUS Roterende Dempers - Zonder Versnellingen

Artikelcode: 551341
551341

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Gear Type
:
Cilindrisch Tandwiel
Diameter Behuizing
:
16,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
No Fixing Holes or Snaps
Behuizingsdiameter
:
13,0 mm
Totale hoogte
:
16,0 mm
Torsie
:
11,0 N
Sleutelmaat
:
1,5 mm
Actietype
:
Roterende Demping
Hoogte body
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,95 10 : € 6,49 50 : € 3,10 100 : € 1,94 500 : € 1,75 1000 : € 1,46
essential solutions
delivered