ONLINE CATALOGUS Roterende Dempers - Zonder Versnellingen

Artikelcode: 551336
551336

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Gear Type
:
Cilindrisch Tandwiel
Diameter Behuizing
:
16,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
No Fixing Holes or Snaps
Behuizingsdiameter
:
13,0 mm
Totale hoogte
:
16,0 mm
Torsie
:
20,0 N
Sleutelmaat
:
1,5 mm
Actietype
:
Roterende Demping
Hoogte body
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 26,91 10 : € 13,45 50 : € 6,42 100 : € 4,05 500 : € 3,64 1000 : € 3,03
essential solutions
delivered