ONLINE CATALOGUS Gasveren - Afstelbaar

Artikelcode: 497830
497830

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Instelbaarheid
:
Aanpasbare Kracht
Uitgestrekte lengte
:
860,0 mm
Slaglengte
:
400,0 mm
Stangdiameter
:
14,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10 x 1.5
Geprijsd per
:
Pair
Accessoires inbegrepen
:
4 x B6 Ball Joints (Fitted)
Stangmateriaal
:
Steel
Afwerking body
:
Epoxy Powder Coated, Black
Afwerking
:
Nitrided, Black
Schroefdraadlengte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 308,84
essential solutions
delivered