ONLINE CATALOGUS Gasveren - Afstelbaar

Artikelcode: 497827
497827

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Adjustability
:
Aanpasbare Kracht
Extended Length
:
350,0 mm
Stroke Length
:
150,0 mm
Rod Diameter
:
10,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8 x 1.25
Geprijsd per
:
Pair
Accessories Included
:
4 x B4 Steel Ball Joints (Fitted); 4 x Z5 Zinc Eyes
Rod Material
:
Steel
Body Finish
:
Epoxy Powder Coated, Black
Afwerking
:
Nitrided, Black
Schroefdraadlengte
:
16,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 114,27
essential solutions
delivered