ONLINE CATALOGUS Gasveren - Afstelbaar

Artikelcode: 497824
497824

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Adjustability
:
Aanpasbare Kracht
Extended Length
:
370,0 mm
Stroke Length
:
160,0 mm
Rod Diameter
:
8,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8 x 1.25
Priced Per
:
Pair
Accessories Included
:
4 x B2 Steel Ball Joints (Fitted); 4 x E3 Nylon Eyes
Rod Material
:
Steel
Body Finish
:
Epoxy Powder Coated, Black
Afwerking
:
Nitrided, Black
Schroefdraadlengte
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 103,46
essential solutions
delivered