Gasveren - Afstelbaar

Artikelcode: 497820
497820


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Instelbaarheid
:
Aanpasbare Kracht
Extended Length
:
210,0 mm
Stroke Length
:
80,0 mm
Rod Diameter
:
8,0 mm
Thread Size
:
M8 x 1.25
Geprijsd per
:
Pair
Accessoires inbegrepen
:
4 x B2 Steel Ball Joints (Fitted); 4 x E3 Nylon Eyes
Tube Length
:
125,0 mm
Tube Diameter
:
18,0 mm
Threaded Length
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 103,12
essential solutions
delivered