ONLINE CATALOGUS Gasveren - Afstelbaar

Artikelcode: 497819
497819

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Adjustability
:
Aanpasbare Kracht
Extended Length
:
115,0 mm
Stroke Length
:
40,0 mm
Rod Diameter
:
6,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M5 x 0.8
Priced Per
:
Pair
Accessories Included
:
4 x P1 Nylon Ball Joint With Steel Pin (Fitted); 4 x E1 Nylon Eyes
Rod Material
:
Steel
Body Finish
:
Epoxy Powder Coated, Black
Afwerking
:
Nitrided, Black
Schroefdraadlengte
:
10,3 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 92,65
essential solutions
delivered