Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - Vlakke bevestigingsbeugel

Artikelcode: 552043
552043


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Vlakke Bevestigingsbeugel
Thread Size
:
M8
Totale breedte
:
49,5 mm
Plaatdikte
:
3,0 mm
Langste afstand tussen bevestigingsgaten
:
55,0 mm
Gatdiameter B
:
4,3 mm
Hole Diameter A
:
6,5 mm
Fittingtype
:
Gaffelpen
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
25,0 mm
Thread Length
:
25,0 mm
Totale Lengte
:
70,0 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,46 2 : € 13,73 12 : € 6,14 20 : € 5,14 25 : € 4,13 125 : € 3,72 250 : € 3,11
essential solutions
delivered