ONLINE CATALOGUS Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - kogelscharnier

Artikelcode: 552034
552034

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Kogelgewricht
Materiaal
:
Staal
Internal Thread Size Range
:
M10 x 1,5 mm
Base to Head Center Height
:
16,0 mm
Mounting Hole to End Length
:
35,0 mm
Insteekhoogte
:
20,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
1,5 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Staal
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 65,75 2 : € 32,88 12 : € 14,67 20 : € 12,28 25 : € 9,89 125 : € 8,90 250 : € 7,42
essential solutions
delivered