Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - kogelscharnier

Artikelcode: 552025
552025

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Kogelgewricht
Materiaal
:
Staal
Maatbereik interne schroefdraad
:
M6 x 1,0 mm
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
:
18,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Staal
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 20,78 2 : € 10,39 12 : € 4,64 25 : € 3,13 125 : € 2,81 250 : € 2,34
essential solutions
delivered