ONLINE CATALOGUS Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - kogelscharnier

Artikelcode: 552024
552024

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Kogelgewricht
Materiaal
:
Nylon
Internal Thread Size Range
:
M6 x 1,0 mm
Mounting Hole to End Length
:
17,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,34 2 : € 5,67 12 : € 2,53 20 : € 2,12 25 : € 1,71 125 : € 1,54 250 : € 1,28
essential solutions
delivered