Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - kogelscharnier

Artikelcode: 552023
552023

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Kogelgewricht
Materiaal
:
Staal
Maatbereik interne schroefdraad
:
M6 x 1,0 mm
Hoogte basis tot midden kop
:
12,0 mm
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
:
18,0 mm
Insteekhoogte
:
12,5 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
1,3 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Staal
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 29,16 2 : € 14,58 12 : € 6,51 25 : € 4,38 125 : € 3,94 250 : € 3,30
essential solutions
delivered