Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - eindfitting met oogje

Artikelcode: 552031
552031


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Oogje
Internal Thread Size Range
:
M8 x 1,25 mm
Mounting Height
:
10,0 mm
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
:
21,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
10,3 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,11 2 : € 7,55 12 : € 3,37 20 : € 2,82 25 : € 2,27 125 : € 2,05 250 : € 1,71
essential solutions
delivered