Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - eindfitting met oogje

Artikelcode: 552027
552027


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Eindfitting met Oogje
Materiaal
:
Zink
Massief materiaal
:
Zink
Kleur
:
Natuurlijke
Maatbereik interne schroefdraad
:
M6 x 1,0 mm
Montagehoogte
:
10,0 mm
Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
:
21,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
8,3 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,31 2 : € 11,16 12 : € 4,98 20 : € 4,17 25 : € 3,36 125 : € 3,02 250 : € 2,51
essential solutions
delivered