Conische drukveer Totale Lengte: 19,05 mm, Draaddiameter: 1,07 mm, Veerconstante: 1,1 N/mm

Artikelcode: 1217990
Conische drukveren zijn 19,05 mm lang, met een draaddikte van 1,07 mm en een blijvende veerconstante


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Conical Compression Spring
Materiaal
:
Stainless Steel
Veerconstante
:
1,1 N/mm
Merk
:
N/A
Lading bij 50% belasting
:
10,5 N
Belasting bij max. indrukking
:
18,64 N
Buitendiameters
:
14 22 - 21 59 mm
ID - Barcode
:
5054034592678
Draaddiameter
:
1,07 mm
ID - Mfg Item Number
:
A850042075
Totale Lengte
:
19,05 mm
Massief materiaal
:
302 Stainless Steel
Standaard Verpakking: 20

Kopen in veelvouden van: 20

20 : € 2,51 100 : € 2,37 200 : € 2,31 2000 : € 1,04 20000 : € 0,577
essential solutions
delivered