Conische drukveer Totale Lengte: 15,88 mm, Draaddiameter: 1,02 mm, Veerconstante: 2,55 N/mm

Artikelcode: 1217964
Conische drukveren zijn 15,88 mm lang, met een draaddikte van 1,02 mm en een blijvende veerconstante


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Conical Compression Spring
Totale Lengte
:
15,88 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Veerconstante
:
2,55 N/mm
Massief materiaal
:
302 Roestvast staal
Merk
:
N/A
Lading bij 50% belasting
:
20,28 N
Belasting bij max. indrukking
:
35,36 N
Buitendiameters
:
5 54 - 15 24 mm
Draaddiameter
:
1,02 mm
Standaard Verpakking: 20

Kopen in veelvouden van: 20

20 : € 2,36 100 : € 2,25 200 : € 2,17 2000 : € 0,977 20000 : € 0,543
essential solutions
delivered