Conische drukveer Totale Lengte: 7,92 mm, Draaddiameter: 0,89 mm, Veerconstante: 3,9 N/mm

Artikelcode: 1217942
Conische drukveren zijn 7,92 mm lang, met een draaddikte van 0,89 mm en een blijvende veerconstante


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Conical Compression Spring
Totale Lengte
:
7,92 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Veerconstante
:
3,9 N/mm
Massief materiaal
:
302 Roestvast staal
Merk
:
N/A
Lading bij 50% belasting
:
15,48 N
Belasting bij max. indrukking
:
23,97 N
Buitendiameters
:
5 54 - 12 19 mm
Draaddiameter
:
0,89 mm
Standaard Verpakking: 20

Kopen in veelvouden van: 20

20 : € 2,29 100 : € 2,18 200 : € 2,12 2000 : € 0,953 20000 : € 0,529
essential solutions
delivered