Round Belt Pulleys

Strong durable material, suitable for flexible connections between elements and numerous other technical products. Suitable for suspending clamps, bearings, gear-wheels etc. POM can be glued.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Wieldiameter

Wielbreedte

Totale diameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Wieldiameter
:
20,0 mm
Wielbreedte
:
7,5 mm
Totale diameter
:
25,0 mm
Gatdiameter
:
6,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
POM
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,93 250 : € 0,555 1000 : € 0,488 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wieldiameter
:
50,0 mm
Wielbreedte
:
15,0 mm
Totale diameter
:
58,0 mm
Gatdiameter
:
8,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
POM
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,26 50 : € 1,33 1000 : € 0,929 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Wieldiameter
:
30,0 mm
Wielbreedte
:
9,0 mm
Totale diameter
:
36,0 mm
Gatdiameter
:
6,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
POM
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,09 250 : € 0,652 1000 : € 0,572 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered