Transmissie - Recht Tandwiel

Artikelcode: 551394
551394


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Tandwieltype
:
Tandwiel
Cilinderbreedte
:
3,0 mm
Boorgatdiameter
:
2,35 mm
Aantal tanden
:
13
Spoeddiameter
:
10,4 mm
Buitendiameter
:
12,0 mm
Kleur
:
Zwart
Totale breedte
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Acetaal
Materiaal
:
POM
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,762 500 : € 0,634
essential solutions
delivered