Lagerbussen - Lagerplaat met Schouder

Lagerbussen - Lagerplaat met Schouder is de perfecte oplossing om assen of ventielen in staalplaat te begrenzen.Ze hebben een minimale speling bij de aangegeven as- en gatafmetingen van 0.03mm.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Nominale binnendiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Buitendiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bustype
:
Plaat
Nominale binnendiameter
:
5,0 mm
Buitendiameter
:
6,2 mm
Totale Lengte
:
3,6 mm
Actuele binnendiameter
:
5,0 mm
Buitendiameter schouder
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Flensdikte
:
0,75 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Insteekdiameter
:
5,0 mm
Insteekhoogte
:
2,1 mm
Meetstandaard
:
Metrisch
Totale diameter
:
8,0 mm
Totale hoogte
:
3,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,639 250 : € 0,388 1000 : € 0,289 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bustype
:
Plaat
Nominale binnendiameter
:
7,3 mm
Buitendiameter
:
7,3 mm
Totale Lengte
:
3,6 mm
Actuele binnendiameter
:
6,0 mm
Buitendiameter schouder
:
11,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Flensdikte
:
0,75 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Insteekdiameter
:
7,3 mm
Insteekhoogte
:
2,1 mm
Meetstandaard
:
Metrisch
Totale diameter
:
11,0 mm
Totale hoogte
:
3,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,65 250 : € 0,393 1000 : € 0,295 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bustype
:
Plaat
Nominale binnendiameter
:
10,0 mm
Buitendiameter
:
11,7 mm
Totale Lengte
:
3,6 mm
Actuele binnendiameter
:
10,0 mm
Buitendiameter schouder
:
15,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Flensdikte
:
0,75 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Insteekdiameter
:
10,0 mm
Insteekhoogte
:
2,1 mm
Meetstandaard
:
Metrisch
Totale diameter
:
15,0 mm
Totale hoogte
:
3,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,689 250 : € 0,417 1000 : € 0,313 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bustype
:
Plaat
Nominale binnendiameter
:
3,0 mm
Buitendiameter
:
4,2 mm
Totale Lengte
:
3,6 mm
Actuele binnendiameter
:
3,0 mm
Buitendiameter schouder
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Flensdikte
:
0,75 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Insteekdiameter
:
3,0 mm
Insteekhoogte
:
2,1 mm
Meetstandaard
:
Metrisch
Totale diameter
:
6,0 mm
Totale hoogte
:
3,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,622 250 : € 0,377 1000 : € 0,282 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bustype
:
Plaat
Nominale binnendiameter
:
4,0 mm
Buitendiameter
:
5,2 mm
Totale Lengte
:
3,6 mm
Actuele binnendiameter
:
4,0 mm
Buitendiameter schouder
:
7,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Flensdikte
:
0,75 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Insteekdiameter
:
4,0 mm
Insteekhoogte
:
2,1 mm
Meetstandaard
:
Metrisch
Totale diameter
:
7,0 mm
Totale hoogte
:
3,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,632 250 : € 0,382 1000 : € 0,286 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bustype
:
Plaat
Nominale binnendiameter
:
8,0 mm
Buitendiameter
:
9,6 mm
Totale Lengte
:
3,6 mm
Actuele binnendiameter
:
8,0 mm
Buitendiameter schouder
:
13,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Flensdikte
:
0,75 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Insteekdiameter
:
8,0 mm
Insteekhoogte
:
2,1 mm
Meetstandaard
:
Metrisch
Totale diameter
:
13,0 mm
Totale hoogte
:
3,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,663 250 : € 0,401 1000 : € 0,30 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bustype
:
Plaat
Nominale binnendiameter
:
12,0 mm
Buitendiameter
:
13,6 mm
Totale Lengte
:
3,6 mm
Actuele binnendiameter
:
12,0 mm
Buitendiameter schouder
:
17,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Flensdikte
:
0,75 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Insteekdiameter
:
12,0 mm
Insteekhoogte
:
2,1 mm
Meetstandaard
:
Metrisch
Totale diameter
:
17,0 mm
Totale hoogte
:
3,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,722 250 : € 0,437 1000 : € 0,326 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered