Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103582011442
103582011442


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
35,0 mm
Nominale buitendiameter
:
39,0 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Polytetrafluorethyleen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
190 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,97 50 : € 3,52 1000 : € 2,77
essential solutions
delivered