ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103572011442
103572011442

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominal Inside Diameter
:
30,0 mm
Nominale buitendiameter
:
34,0 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
190 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,13 50 : € 2,93 1000 : € 2,30
essential solutions
delivered