Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103556011442
103556011442


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
20,0 mm
Nominale buitendiameter
:
23,0 mm
Totale Lengte
:
15,0 mm
Color
:
Black
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Polytetrafluorethyleen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
190 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,72 50 : € 1,46 1000 : € 0,899
essential solutions
delivered