Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103550011442
103550011442

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
18,0 mm
Nominale buitendiameter
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
12,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
190 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; PTFE
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,21 250 : € 0,848 1000 : € 0,684
essential solutions
delivered