ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103548011442
103548011442

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
16,0 mm
Nominale buitendiameter
:
18,0 mm
Totale Lengte
:
20,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
190 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; PTFE
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,30 250 : € 0,916 1000 : € 0,738
essential solutions
delivered