ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103518011442
103518011442

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
10,0 mm
Nominale buitendiameter
:
12,0 mm
Totale Lengte
:
6,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
190 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; PTFE
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,614 500 : € 0,465 1000 : € 0,39
essential solutions
delivered