Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103162400002
103162400002


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
15,0 mm
Inside Diameter
:
16,0 mm
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Overall Diameter
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,831 500 : € 0,632 1000 : € 0,528
essential solutions
delivered