Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103145019247
103145019247

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
45,0 mm
Nominale buitendiameter
:
50,0 mm
Totale Lengte
:
50,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,18 50 : € 4,04 1000 : € 3,17
essential solutions
delivered