ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103143019247
103143019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
40,0 mm
Nominale buitendiameter
:
44,0 mm
Overall Length
:
40,0 mm
Colour
:
Groen
Material
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Full Material
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,70 50 : € 2,88 1000 : € 2,26
essential solutions
delivered