Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103127019247
103127019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
18,0 mm
Nominale buitendiameter
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
20,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,826 50 : € 0,642 1000 : € 0,505
essential solutions
delivered