Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103124019247
103124019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
16,0 mm
Nominale buitendiameter
:
18,0 mm
Totale Lengte
:
20,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,811 250 : € 0,631 1000 : € 0,495
essential solutions
delivered