Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103121019247
103121019247


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Nominale binnendiameter
:
15,0 mm
Nominale buitendiameter
:
17,0 mm
Totale Lengte
:
20,0 mm
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,844 250 : € 0,656 1000 : € 0,516
essential solutions
delivered