Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103119019247
103119019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
15,0 mm
Nominale buitendiameter
:
17,0 mm
Totale Lengte
:
12,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,729 250 : € 0,567 1000 : € 0,445
essential solutions
delivered