Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103117019247
103117019247


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
14,0 mm
Nominale buitendiameter
:
16,0 mm
Totale Lengte
:
15,0 mm
Kleur
:
Groen
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Aramide;Polytetrafluorethyleen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,748 250 : € 0,582 1000 : € 0,457
essential solutions
delivered