ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103104019247
103104019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
6,0 mm
Nominale buitendiameter
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
10,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,387 500 : € 0,301 1000 : € 0,236
essential solutions
delivered