Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 103101019247
103101019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
6,0 mm
Nominale buitendiameter
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
4,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,365 500 : € 0,284 1000 : € 0,223
essential solutions
delivered