ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008779023243
008779023243

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominal Inside Diameter
:
35,0 mm
Nominale buitendiameter
:
39,0 mm
Totale Lengte
:
26,0 mm
Buitendiameter flens
:
47,0 mm
Flange Thickness
:
2,0 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
180 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Glasvezel; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,66 50 : € 1,70 1000 : € 1,34
essential solutions
delivered